??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2799160000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2799160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
A4C 2.5 DL OR
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4064675260691
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
orange
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
36.200 mm
BAA020
height
77.037 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation