??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2795580000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2795580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU PV I+II 3 R 1500 E
DESCSHORT
Description short
Přepěťová ochrana (napájecí systémy) s dálkovým kontaktem, Typ I + II, I, II, DC, 1500 V
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v energetice a elektrárenství. Zařízení by mělo být instalováno poblíž vstupu systému, který má být ochráněn.
GTIN
GTIN-Code
4064675120179
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
AAI848
nominal voltage (at DC)
1500 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
AAP898
construction size
3 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.088 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation