??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2791150000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2791150000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2T 2.5 PE
DESCSHORT
Description short
Borne de varios pisos, 2.5 mm², 24 A, Número de pisos: 2, Verde/amarillo, naranja
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes con varios niveles para la conexión o el empalme de conectores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Diseño compacto.
GTIN
GTIN-Code
4064675070344
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.012 kg
BAB577
depth
48.700 mm
BAA020
height
72.701 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation