??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2791120000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2791120000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B2T 2.5 VL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Mehrstock-Reihenklemme, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl der Etagen: 2, grau, orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
GTIN
4064675070313
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.011 kg
BAB577
Tiefe
48.700 mm
BAA020
Höhe
72.701 mm
BAF016
Breite
5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation