??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2791110000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2791110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2T 2.5 BL
DESCSHORT
Description short
Borne de varios pisos, azul, 2.5 mm², 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, PA 66/6
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes con varios niveles para la conexión o el empalme de conectores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Diseño compacto.
GTIN
4064675070306
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
48.700 mm
BAA020
height
72.701 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation