??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2790820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2C 2.5 PE
DESCSHORT
Description short
Borne de tierra, 2.5 mm², 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, Verde/amarillo, naranja
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes para la conexión de cables de tierra a la base de montaje (tierra). Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN
GTIN-Code
4064675070016
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.009 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
49.700 mm
BAF016
width
4.950 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation