??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2790650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2C 6 BL
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, синий, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 120 °C
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
4064675069447
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.017 kg
BAB577
depth
42.200 mm
BAA020
height
62.750 mm
BAF016
width
8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation