??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2790650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2C 6 BL
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction traversant, bleu, 6 mm², 41 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 120 °C
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
GTIN
4064675069447
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.017 kg
BAB577
depth
42.200 mm
BAA020
height
62.750 mm
BAF016
width
8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Aperçus & Génération 3D