??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2790650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2790650000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B2C 6 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, blau, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 120 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4064675069447
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.017 kg
BAB577
Tiefe
42.200 mm
BAA020
Höhe
62.750 mm
BAF016
Breite
8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation