??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2790640000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2790640000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B2C 6
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse: 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4064675069430
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.017 kg
BAB577
Tiefe
42.200 mm
BAA020
Höhe
62.750 mm
BAF016
Breite
8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation