??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2790610000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790610000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B3C 4 BL
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, синий, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 120 °C
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
4064675069409
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
70.500 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation