??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2790520000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2C 2.5 BL
DESCSHORT
Description short
Morsettiera passante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di collegamenti: 2
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4064675069225
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.006 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
49.700 mm
BAF016
width
4.950 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation