??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2784200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2784200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-HE-BM0.5FE
DESCSHORT
Description short
Styk (złącza przemysłowe) złącze żeńskie, 0.5 mm²
DESCLONG
Description long
Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego.
GTIN
4064675061137
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
female
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.500 mm²
AAC194
Type of packaging
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAF726
rated current
16 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation