??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2778990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2778990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
DESCSHORT
Description short
Commutateur réseau (administrable) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X) 2x ports combinés (10/100/1000BaseT(X) ou 100/1000BaseSFP) -40 °C...85 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre stations dans les réseaux Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4064675048251
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
4.050 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus & Génération 3D