??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2778960000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2778960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV
DESCSHORT
Description short
Сетевой коммутатор (контролируемый) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 7x RJ45 10/100BASE-T(X) 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP) -40 °C...85 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между устройствами в сетях Ethernet.
GTIN
4064675048220
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
1.450 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation