??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2778950000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2778950000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
DESCSHORT
Description short
Commutateur réseau (administrable) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X) 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP) -40 °C...85 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre stations dans les réseaux Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4064675048213
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
2.025 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus & Génération 3D