??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2775000000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2775000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF MB
DESCSHORT
Description short
Přepěťová ochrana (napájecí systémy) Ochrana proti přepětí, Bez ztrátového proudu, s dálkovým kontaktem, Typ I + II, Síť o nízkém napětí: Jednofázový, TN, TT, IT s N, IT bez N, I, II, III, IV, AC, 230 V
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v energetice a elektrárenství. Zařízení by mělo být instalováno poblíž vstupu systému, který má být ochráněn.
GTIN
GTIN-Code
4064675039754
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
4 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
AAP898
construction size
4 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.525 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation