??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2765450000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2765450000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DRL373730L
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Miniatur-Leistungsrelais, 230 V AC, LED rot, 3 Wechsler (AgSnO) , 250 V AC, 10 A, Prüftaste vorhanden: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Relais kleiner baulicher Abmessungen zum Schalten, Verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen mit hoher elektrischer Last.
GTIN
4064675076742
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
218.500 V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
218.500 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
3
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CURUS
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
17 W
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
ungepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.056 kg
BAB577
Tiefe
42.3 mm
BAA020
Höhe
27.21 mm
BAF016
Breite
30.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation