??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2762280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2762280000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ATTB 6 PG CT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messwandlertrennklemme, 30, 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme ohne Trennstecker, die zur Aufnahme eines Steckerelements integriert sind, an dem die verschiedenen elektrischen Komponenten angeschlossen werden.
GTIN
4064675267676
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF726
Bemessungsstrom
30 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAF040
Masse
0.031 kg
BAB577
Tiefe
68 mm
BAA020
Höhe
108.8 mm
BAF016
Breite
8.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation