??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2751270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2751270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SR-4TX
DESCSHORT
Description short
Роутер, 4x RJ45 10/100BaseT(X) -30 °C...70 °C
DESCLONG
Description long
Маршрутизатор для промышленных сетей обеспечивает взаимодействие между разными сетями (IP-маршрутизацию). Интегрированный защитный экран также позволяет контролировать входящий и исходящий трафик данных. Кроме того, маршрутизатор использует технологию VPN для зашифрованного безопасного удаленного доступа к устройствам и системам, при необходимости – по проводному или беспроводному интернет-подключению.
GTIN
4050118899955
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.175 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation