??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2751270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2751270000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SR-4TX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Router, 4x RJ45 10/100BaseT(X) -30 °C...70 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Industrielle Netzwerk-Router ermöglicht die Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken (IP-Routing). Die integrierte Firewall ermöglicht zudem die Kontrolle des ein- und ausgehenden Datenverkehrs. Desweiteren ermöglicht der Router via VPN-Technologie den verschlüsselten und somit sichern Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen, wahlweise über eine kabelgebundene oder mobilfunkgestützte Internetanbindung.
GTIN
4050118899955
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG640
Montageart
Sonstiges
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
0.175 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation