??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2751090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2751090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SEP 3C 2.5
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) Beige scuro, Posizione verticale: 69.5 mm, Larghezza: 2.1 mm, V-0, Wemid
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
4064675267614
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
69.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation