??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2748710000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2748710000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC C HS SM0.08-0.12 AU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Stift, 0.12 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4050118890556
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
männlich
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.120 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.080 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAF040
Masse
0.000 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation