??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2744150000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2744150000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AEP DT 2.5 2T
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) beige, Höhe: 112.85 mm, Breite: 2.1 mm, V-0
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675035343
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
beige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAE496
min. Dicke
2.100 mm
AAF040
Masse
0.004 kg
BAA020
Höhe
112.85 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation