??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2735920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2735920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-PCB-SPM-P-180-THR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder Daten, Buchse, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 2, 180°, Ni/Au, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
GTIN
4050118820164
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC128
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
AAT080
Polzahl
2
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
72 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
72 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
72 V
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
THR-Anschluss
BAG640
Montageart
Oberflächenmontage
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
23.909 mm
BAA020
Höhe
14.48 mm
BAF016
Breite
10.285 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation