??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2733790000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2733790000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC I 0 N-PE 305/100 2PE
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) Без тока утечки, Защита от перенапряжения, Тип I + II, Низковольтная сеть: TT только для N-PE, I, II, III, IV, Переменный ток, 305 V
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN
4050118813876
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI847
nominal voltage (at AC)
305 V
AAF040
Mass
0.107 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation