??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2733790000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2733790000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC I 0 N-PE 305/100 2PE
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensioni (sistemi di alimentazione) Senza dispersione di corrente, Protezione contro le sovratensioni, Tipo I + II, Rete a bassa tensione: TT nur für N-PE, I, II, III, IV, AC, 305 V
DESCLONG
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.
GTIN
4050118813876
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI847
nominal voltage (at AC)
305 V
AAF040
Mass
0.107 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation