??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2733790000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2733790000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC I 0 N-PE 305/100 2PE
DESCSHORT
Description short
Protection contre la surtension (systèmes d’alimentation électrique) Sans courant de fuite, Protection surtension, Type I + II, Réseau basse tension: TT nur für N-PE, I, II, III, IV, AC, 305 V
DESCLONG
Description long
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.
GTIN
4050118813876
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI847
nominal voltage (at AC)
305 V
AAF040
Mass
0.107 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D