??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2733790000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2733790000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VPU AC I 0 N-PE 305/100 2PE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) Leckstromfrei, Überspannungsschutz, Typ I + II, Netzform: TT nur für N-PE, I, II, III, IV, AC, 305 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
GTIN
4050118813876
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI847
Nennspannung (bei AC)
305 V
AAF040
Masse
0.107 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363090
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation