??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2730670000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2730670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC II US 3+1 277/50
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensioni (sistemi di alimentazione) Protezione contro le sovratensioni, Tipo II, Rete a bassa tensione: TN-C-S, TN-S, TT, IT con N, II, AC, 277 V
DESCLONG
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.
GTIN
GTIN-Code
4050118807431
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
277 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.468 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation