??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2728720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2728720000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
A2C 150/185 FE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, Anzahl Anschlüsse: 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4050118801583
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
150 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
185 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
50 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
50 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
309 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
309 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
9.890 W
BAA351
Farbe
gelb/schwarz
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
185 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
185 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
50 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
50 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0 kg
BAB577
Tiefe
97.65 mm
BAA020
Höhe
118.029 mm
BAF016
Breite
34 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation