??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2726720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2726720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC I 2 275/25 LCF S
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Защита от перенапряжения, Тип I + II, Низковольтная сеть: Однофазный, TN, I, II, III, IV, Переменный ток, 230 V
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN
GTIN-Code
4050118802566
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
AAP898
construction size
2 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.682 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation