??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2726720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2726720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC I 2 275/25 LCF S
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensioni (sistemi di alimentazione) senza contatto di segnalazione remota, Senza dispersione di corrente, Protezione contro le sovratensioni, Tipo I + II, Rete a bassa tensione: Monofase, TN, I, II, III, IV, AC, 230 V
DESCLONG
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.
GTIN
GTIN-Code
4050118802566
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
AAP898
construction size
2 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.682 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation