??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2726620000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2726620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC I 1 275/25 LCF S
DESCSHORT
Description short
Přepěťová ochrana (napájecí systémy) bez telekomunik. kontaktu, Bez ztrátového proudu, Ochrana proti přepětí, Typ I + II, Síť o nízkém napětí: TN, Jednofázový, I, II, III, IV, AC, 230 V
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v energetice a elektrárenství. Zařízení by mělo být instalováno poblíž vstupu systému, který má být ochráněn.
GTIN
GTIN-Code
4050118802603
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
AAP898
construction size
1 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.173 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation