??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2726050400
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2726050400
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-S1DS2VE0400TM1TM1-E
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Single Pair Ethernet Kabel (konfektioniert) M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, Polzahl: 2, 40 m, Länge: 40 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Single Pair Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4064675597520
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
AAK321
Kabelkonstruktion
2x2
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK498
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
Kunststoff
AAK499
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
Kunststoff
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Nein
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAD656
halogenfrei
Nein
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAI969
Länge
40 m
AAF040
Masse
1.360 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444210
URL
URL
Preview - Generation