??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2726030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2726030000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-BHD-SPE-M8-OT-BP
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leergehäuse (Industrial Ethernet) IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
GTIN
4050118810783
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAT099
RAL-Nummer
7001
BAB664
Werkstoff
Messing
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
vernickelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
18 mm
BAA020
Höhe
17.200 mm
BAF016
Breite
16 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation