??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2726010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2726010000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-PCB-SP0-P-90V-THR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder Daten, Rastflansch, THT/THR-Lötanschluss, 1.80 mm, Polzahl: 2, 90°, 2.1 mm, Ni/Au, silber, Tape
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
GTIN
4050118810769
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
optional
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC128
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
AAC194
Verpackungsart
Bandspule, Rolle
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
AAP798
Anwendungsnorm
CURUS; EAC
AAT080
Polzahl
2
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
72 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
72 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
72 V
AAZ332
Stiftlänge
2.100 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
2...4 µm Ni / ≥ 0.25 µm Au
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
2...4 µm Ni / ≥ 0.25 µm Au
BAA097
Farbe des Gehäuses
Silber
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
THR-Anschluss
BAG640
Montageart
Oberflächenmontage
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
8.35 mm
BAA020
Höhe
14.2 mm
BAF016
Breite
5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation