??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2725370000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2725370000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 185 mm², 490 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 10, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118796513
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
490 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
490 A
BAA351
Farbe
schwarz
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
Montagefläche
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.454 kg
BAB577
Tiefe
77.649 mm
BAA020
Höhe
95 mm
BAF016
Breite
53.288 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation