??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2722120000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2722120000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VG M20 EXE 11-14 SI7J G4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff) VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe) gerade, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4050118821352
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAG623
Schlüsselweite (1)
27 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
27 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
14 mm
AAH509
min. Dichtwert
11 mm
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
AAQ325
Zündschutzart
Ex tb
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
70 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
10 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Silikon
ABC357
Kategorie für die Schlageinwirkung
7 Joule
ABC359
für armierte Kabel
Nein
ABC364
Art der Dichtung Ex
sonstige
BAA351
Farbe
tiefschwarz
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB707
Gesamthöhe
35 mm
BAC255
Farbe
schwarz
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
AAF040
Masse
0.017 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation