??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2716810000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2716810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 06B AF WM COVER
DESCSHORT
Description short
Корпус (промышленные вставные разъемы) Крышка для нижней части корпуса, Винт, Типоразмер: 3, IP66 (во вставленном состоянии)
DESCLONG
Description long
Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпуса.
GTIN
4050118803686
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Transverse strap
AAB515
seal present
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAC218
EMC design present
No
AAM489
shackle position
without
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Plastic
BAD388
Flap cover present
Yes
AAF040
Mass
0.005 kg
BAB577
depth
39.300 mm
BAA020
height
123.426 mm
BAF016
width
54.843 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation