??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2716810000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2716810000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC 06B AF WM COVER
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Deckel für Gehäuseunterteile, Schraube, Baugröße: 3, IP66 (in gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4050118803686
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAM489
Bügellage
ohne
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.005 kg
BAB577
Tiefe
39.300 mm
BAA020
Höhe
123.426 mm
BAF016
Breite
54.843 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation