??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2716000000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2716000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X7.5 2M/CRN 316L
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, Accessoires, Acier inoxydable 1.4404 (316L) non traité, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 7.5 mm
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
4050118769210
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
untreated
AAG011
thickness of material
1 mm
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
untreated
AAF040
Mass
0.340 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Aperçus & Génération 3D