??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2716000000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2716000000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS 35X7.5 2M/CRN 316L
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, Zubehör, Edelstahl 1.4404 (316 L) unbehandelt, Breite: 2000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4050118769210
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
unbehandelt
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
BAA018
Länge
2000 mm
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAF040
Masse
0.340 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
2000 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation