??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2715990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2715990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VG 16 HQ K68 4-6.5
DESCSHORT
Description short
Кабельный ввод (пластик) Аксессуар, PG 16, Поликарбонат
DESCLONG
Description long
Пластиковой кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения.
GTIN
GTIN-Code
4050118769821
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAG746
mounting thread
PG16
AAQ204
Sealing type
rubber/plastic
BAB664
material
Polycarbonate (PC)
BAC572
Material
Plastic
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39174000
URL
URL
Preview - Generation