??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2712170000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2712170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 10/8 MM BP WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, белый, Напечатанные символы: пустой, Ширина: 8 mm, Высота: 10 mm
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
4050118749465
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
8 mm
BAA020
height
10 mm
BAA351
color
white
BAB577
depth
0.700 mm
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation