??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2707180000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2707180000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-SUB M6.3 T15VU 3.2B4 TY BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder (Daten) Stiftleiste, THT-Lötanschluss, Schirmung: 360°-Schirmkontakt, Gold über Nickel, Tray
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
GTIN
4050118811513
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC128
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
AAC194
Verpackungsart
Blister
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
AAP798
Anwendungsnorm
UR
AAT080
Polzahl
15
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
250 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
250 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
250 V
AAZ332
Stiftlänge
3.500 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ335
Verriegelungsausführung
Schraubflansch
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
105 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
≥ 50 µ" Ni / 30 µ" Au
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
≥ 50 µ" Ni / 100 µ" Sn
BAA020
Höhe
12.960 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAB577
Tiefe
12.550 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
sonstige
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Lötanschluss
BAF016
Breite
39.200 mm
BAG640
Montageart
Oberflächenmontage
AAF040
Masse
0.009 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation