??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2703850000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2703850000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBCON PA CG 8WAY LIMITER R-T
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Feldbusverteiler
DESCLONG
Langbeschreibung
Feldbusverteiler zur Kopplung von Feldgeräten oder Sensoren. Die Verbindung erfolgt über Stichleitungen. Die Kommunikation und die Gerätespeisung wird über eine gemeinsame 2-adrige Leitung geführt.
GTIN
4064675266648
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB394
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
Schneidklemmanschluss
AAB735
max. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
10 mm
AAB736
min. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
5 mm
AAB901
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
0.040 A
AAB903
max. Summenstrom
0.060 A
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
75 °C
AAC964
min. Betriebsspannung
10 V
AAC966
max. Betriebsspannung
31 V
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAD574
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
ohne
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
1.077 kg
BAA020
Höhe
96.91 mm
BAF016
Breite
272.907 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation