??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2697290000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2697290000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TFIS 24-240VUC 1CO OFFC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zeitrelais, mit separatem Steuereingang, 24...240 V UC -15 % / +10 %, 1 Wechsler (AgNi) , 8 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Zeitrelais für die Verarbeitung von Signalen in der Steuerung. Kurze Impulse werden zeitlich verlängert und somit von den nachgeschalteten Steuerbaugruppen sicher erkannt.
GTIN
4050118706055
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB385
aufsteckbar auf Schütz
Nein
AAB424
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Nein
AAB660
geeignet für Frontmontage
Nein
AAB667
geeignet für Hutschienenmontage
Ja
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
20.400 V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
20.400 V
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
20.400 V
AAP378
Anzahl der Ausgänge (verzögert, Wechsler)
1
AAP379
Anzahl der Ausgänge (unverzögert, Wechsler)
0
AAP693
Anzahl der Ausgänge (verzögert, Schließer)
0
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
7.200 W
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC/DC
BAD109
Halbleiterausgang vorhanden
Nein
BAD198
geeignet nur für Fernbedienung
Nein
BAD432
Stecksockel vorhanden
Nein
BAD453
Fernbedienung möglich
Nein
BAD479
ansprechverzögert vorhanden
Nein
BAD486
Funktion ausschaltwischend
Nein
BAD497
Funktion blinkend mit Impuls beginnend (Festzeit) vorhanden
Nein
BAD498
Funktion blinkend mit Pause beginnend (Festzeit) vorhanden
Nein
BAD520
Funktion einschaltwischend
Nein
BAD539
impulsformend möglich
Nein
BAD585
Funktion rückfallverzögert
Ja
BAD604
Stern/Dreieck vorhanden
Nein
BAD607
taktend mit Impuls beginnend (variabel)
Nein
BAD608
taktend mit Pause beginnend (variabel)
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAF040
Masse
0.071 kg
BAB577
Tiefe
65 mm
BAA020
Höhe
88.363 mm
BAF016
Breite
17.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation