??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2694250000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2694250000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZQV 95/120N/2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, orange, 192 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 25.00, Isoliert: Ja, Breite: 48 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4064675266563
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
25 mm
AAF726
Bemessungsstrom
192 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
BAA351
Farbe
orange
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAF040
Masse
0.065 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation