??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2682560000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2682560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SR-2TX-WL-4G-EU
DESCSHORT
Description short
Routeur, avec modem multibande intégré (4G/3G/2G) Modèle UE, 2x RJ45 10/100BASE-T(X) 1x DB9 male for RS-232/422/485, -25 °C...70 °C
DESCLONG
Description long
Le routeur de réseau industriel permet la communication entre les différentes réseaux (routage IP). Le pare-feu intégré vous permet aussi de contrôler le trafic des données entrantes et sortantes. De plus, le routeur utilise la technologie VPN pour fournir un accès à distance chiffré et sûr aux machines et aux systèmes, ou en option par une connexion filaire ou Internet basé sur la radio.
GTIN
4050118692150
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.437 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus & Génération 3D